100 mm
Galea
EAN:
4031582308808
Réf. produit :
5070PJP100R05-22x40
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Galea est une roulette pivotante équipée d'une tige ronde comme système de fixation, permettant une intégration facile sur di...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Galea est une roulette pivotante équipée d'une tige ronde comme système de fixation, permettant une intégration facile sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, assurant une rotation fluide et précise. La roue elle-même présente un diamètre de 100 mm et est composée d'un corps en polypropylène recouvert d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une durabilité optimale. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, garantissant des performances fiables et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette atteint 139 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à de nombreuses applications. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant appropriée pour des environnements exigeants. La Galea est particulièrement destinée aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche, où fiabilité et performance sont essentielles.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)