100 mm
Galea
Numéro de commande :
990071787
EAN:
4031582308792
Réf. produit :
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Galea est une roulette pivotante conçue pour les applications exigeantes en environnement médical et de restauration. Elle es...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Galea est une roulette pivotante conçue pour les applications exigeantes en environnement médical et de restauration. Elle est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable sur les équipements mobiles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide haute performance et intègre un système de pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'un corps en polypropylène offrant légèreté et résistance chimique, tandis que la bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Le roulement à billes de précision intégré à la roue permet une rotation optimale avec peu de friction. La hauteur totale de la roulette atteint 139 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes existants. Sur le plan des capacités de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche où fiabilité et sécurité sont essentielles.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)