100 mm
Galea
EAN:
4031582395129
Réf. produit :
5070PJH100R05-22x40 TRP
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide intégran...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide intégrant un mécanisme de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'un moyeu lisse en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une résistance optimale à l'usure. Avec une hauteur totale de 139 mm, cette roulette présente des dimensions compactes adaptées à une intégration aisée dans diverses applications. Elle supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements exigeants. La roulette Galea est particulièrement recommandée pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que pour les chaises de douche, où sa construction robuste et ses performances de charge garantissent une mobilité sécurisée et durable.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)