100 mm
Alpha
Numéro de commande :
990028980
EAN:
4031582306484
Réf. produit :
3478PIR100P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée sur diverses structures. Le boî...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le système de pivotement repose sur une double rangée de billes offrant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux garantissant une performance optimale et une longévité accrue. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc semi-élastique, non marquant, protégeant ainsi les surfaces de contact, tandis que le corps de la roue est réalisé en polypropylène, combinant légèreté et résistance. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle trouve ses applications dans les domaines variés tels que la construction automobile OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.