Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est montée sur des roulements rouleaux et dotée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique de couleur noire, conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est constitué de tôle d'acier. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 140 kg et une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h. L'Alpha est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que les équipements pour constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3478DYR100P62
EAN
4031582399226
Numéro de matériau S4
990028775
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Largeur totale
85 mm
Capacité de charge à 4 km/h
70 kg
Capacité de charge statique
140 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.51 kg
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
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Longueur de la platine
103 mm
Largeur de la platine
85 mm
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
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
100 mm
100 mm
Alpha
3470DYR100P62

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité, montée sur roulements à rouleaux. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les équipements automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques en salle blanche, équipements de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, matériel d'élimination des déchets et établis.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Variantes
100 mm
100 mm
Alpha
3477DYR100P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulements à rouleaux. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux applications dans l'industrie automobile OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques, la technologie de salle blanche, la lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, d'élimination des déchets et les établis.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg