Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le corps de la roulette est constitué de plastique thermodurci, résistant à la chaleur, offrant une excellente stabilité thermique et une longévité accrue dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est fabriquée dans le même matériau que le corps, garantissant une homogénéité structurelle et une cohérence mécanique optimale. La roue est équipée d'une bague de roulement sèche, permettant un fonctionnement fluide et silencieux sans nécessiter de lubrification régulière. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à diverses applications industrielles. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 300 kg, lui permettant de supporter des charges importantes en position fixe, tandis que sa capacité de charge dynamique s'élève à 150 kg à une vitesse de 4 km/h, assurant une performance fiable lors des déplacements. L'association de ces caractéristiques techniques en fait une roulette polyvalente, particulièrement adaptée aux applications nécessitant une résistance thermique, une stabilité structurelle et une capacité de charge élevée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3478BOG100P62 TUK
EAN
4031582436631
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
280 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.55 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur de la platine
103 mm
Largeur de la platine
85 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Roue
Dureté du bandage (D)
85 Shore D
Corps de roue
Plastique thermodurci, résistant à la chaleur
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
100 mm
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Bague de roulement sèche
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Alpha
3477BOG100P62 TFR

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, avec un matériau de bande de roulement identique au corps de roue et un palier à bague de roulement sèche. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale atteint 128 mm. La capacité de charge statique s'élève à 300 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg