Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Alpha est une roulette de manutention conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation robuste et stable sur les équipements mobiles. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde, garantissant une résistance structurelle optimale et une durabilité exceptionnelle dans les environnements difficiles. La roue présente un diamètre de 100 mm et est dotée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fluide et une réduction des frottements. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue, composé de plastique thermodurci, résistant à la chaleur, ce qui confère à la roulette une excellente performance thermique et une grande longévité. La hauteur globale de l'ensemble atteint 128 mm, dimension importante pour l'intégration dans les systèmes de manutention existants. Cette roulette fixe supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant appropriée pour le transport de charges lourdes et modérées. L'ensemble des matériaux sélectionnés et la conception robuste de cette roulette en font une solution fiable pour les applications industrielles nécessitant performance, stabilité et résistance thermique.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3478BOG100P62 TFR
EAN
4031582390643
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge statique
300 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
280 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.55 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur de la platine
103 mm
Largeur de la platine
85 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Roue
Dureté du bandage (D)
85 Shore D
Corps de roue
Plastique thermodurci, résistant à la chaleur
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
100 mm
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Bague de roulement sèche
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Alpha
3477BOG100P62 TFR

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, avec un matériau de bande de roulement identique au corps de roue et un palier à bague de roulement sèche. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale atteint 128 mm. La capacité de charge statique s'élève à 300 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg