Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de la roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3477PIR100P30-13
EAN
4031582305333
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.11 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
242 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
121 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
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
Puretech
PVR 100x35-Ø12

La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 35 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et s'équipe d'un alésage de 12 mm pour l'axe. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté optimale, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 150 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 75 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente dans des environnements industriels et commerciaux variés.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

100 mm
Alpha
3470PIR100P30-13

La roulette pivotante Alpha est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration directe sur les structures existantes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes offrant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est montée sur des roulements rouleaux garantissant une performance optimale en conditions de charge élevée. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc semi-élastique, non marquant, préservant ainsi les surfaces de contact, tandis que le corps de la roue est réalisé en polypropylène, combinant légèreté et résistance. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, permettant une intégration aisée dans les configurations d'équipements mobiles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport et les équipements d'élimination des déchets.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg