100 mm
Alpha
Numéro de commande :
990064388
EAN:
4031582304008
Réf. produit :
3470POO100P30-13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier, lo...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes