Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et polyvalente. Le boîtier est constitué de tôle d'acier lourde offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux et revêtue d'un bandage en caoutchouc semi-élastique noir garantissant une adhérence optimale et une usure régulière. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, offrant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à des applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3470DVJ100P62
EAN
4031582303537
Numéro de matériau S4
990001361
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
75 mm
Capacité de charge à 4 km/h
70 kg
Capacité de charge statique
140 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.9 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Longueur de la platine
105 mm
Largeur de la platine
80 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
75 mm
Diamètre d'encombrement
180 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
90 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
Couleur de la roue
Zingué bleu
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette fixe 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une structure robuste et durable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux et revêtue d'un bandage en caoutchouc semi-élastique de couleur noire offrant une excellente adhérence et une usure réduite. Le corps de la roue est constitué de tôle d'acier garantissant une résistance mécanique optimale. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes. Le produit Alpha trouve ses applications dans les secteurs variés tels que la construction automobile OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes offrant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée de roulements rouleaux et revêtue d'un bandage en caoutchouc semi-élastique noir garantissant une excellente adhérence et une durabilité accrue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, permettant une intégration harmonieuse dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg