100 mm
Alpha smart
EAN:
4031582397833
Réf. produit :
3370BOG100P62 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Chape solide
La roulette pivotante Alpha smart est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'ac...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Alpha smart est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 100 mm avec un corps en plastique thermodurci résistant à la chaleur, tandis que la bande de roulement utilise un matériau identique au corps de roue. Le système de roulement de la roue fonctionne avec une bague de roulement sèche pour un fonctionnement sans maintenance. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 250 kg.
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes