Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 100 mm. La hauteur totale de la roulette atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
2477PJP100R07-Ø31-35
EAN
4031582326796
Core attributes
Gehäusetyp
Roulette pivotante à blocage total
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Roulettes d’appareils
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
Befestigungsart
Fixation expansible synthétique, ronde
Expanderbefestigung (Maximum)
35 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
31 mm
Housing
Farbe
Zingué bleu
Gabelform
Galbée
Material
Tôle d’acier, moyenne
Schwenklager
Double rangée de billes,
Störkreis
262 mm
Ausladung
43.5 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylène
Material der Lauffläche
Caoutchouc thermoplastique
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Avec pare-fils
Lager
Roulement à billes de précision
Poignée (ensemble)
Befestigungsoptionen
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de tube variant de 31 mm à 35 mm, garantissant une compatibilité optimale avec différentes configurations de roulettes. Avec un poids de 0,14 kg, la fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi l'installation et la manipulation lors de la mise en place. Conçue pour les applications industrielles et commerciales, cette fixation assure une stabilité et une sécurité accrues du système de roulettes.

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de tube variant de 24 mm à 27 mm minimum et maximum respectivement. Avec un poids total de 0,13 kg, cette fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi son intégration dans des applications où le poids constitue un facteur critique. Le mécanisme d'expansion garantit une fixation sécurisée et stable, adaptée aux exigences techniques des environnements industriels et commerciaux.

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant l'adaptation à des diamètres de tuyauterie ou de tige variant entre 27 et 30 millimètres, assurant ainsi une compatibilité optimale avec différentes configurations de roulettes. Avec un poids de 0,14 kilogramme, la fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant son intégration dans les assemblages sans surcharge pondérale significative. Cette conception modulaire en fait une solution pratique pour les applications nécessitant une flexibilité d'installation.

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de fixation adaptable et fiable. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant l'ajustement à des diamètres de tube variant entre 21,5 mm et 24 mm, assurant une compatibilité avec une large gamme de configurations de roulettes. Avec un poids de 0,12 kg, la Fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant son intégration dans les assemblages sans surcharge pondérale significative. Cette conception modulable en fait une solution pratique pour les applications nécessitant une flexibilité d'installation tout en maintenant une fixation sécurisée et durable.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
100 mm
100 mm
Agila
2470PJP100R07-Ø31-35

La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec pour indication que les dimensions intérieures du tube doivent être précisées lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 138 mm. La capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique supporte jusqu'à 200 kg. Cette roulette trouve ses applications dans les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg