100 mm
Agila
EAN:
4031582343793
Réf. produit :
2471DYK100R05-28
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le châssis est fabriq...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques