Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse, pour un diamètre de 100 mm. La hauteur totale de la roulette est de 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
2470PJO100R47-21,5/24
EAN
4031582324907
S4 Materialnummer
990061718
Core attributes
Gehäusetyp
Roulette pivotante
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
135 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.66 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Roulettes d’appareils
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
Befestigungsart
Fixation expansible synthétique, carrée
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
22 mm
Bundstift Länge
24 mm
Housing
Farbe
Zingué bleu
Gabelform
Galbée
Material
Tôle d’acier, moyenne
Schwenklager
Double rangée de billes,
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
176 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylène
Material der Lauffläche
Caoutchouc thermoplastique
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Sans pare-fils
Lager
Moyeu lisse
Radfarbe
Gris argenté (RAL7001)
Poignée (ensemble)
Befestigungsoptionen
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de tube variant de 32 mm à 35 mm, garantissant une compatibilité optimale avec une large gamme de configurations de roulettes. Avec un poids total de 0,17 kg, cette fixation expansible combine légèreté et robustesse, la rendant idéale pour les applications nécessitant une installation rapide et sécurisée. Sa conception ingénierie assure une stabilité durable et une performance fiable dans les environnements industriels exigeants.

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de tube variant de 36 mm à 40 mm minimum et maximum respectivement. Avec un poids total de 0,18 kg, cette fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi son intégration dans des applications où le poids constitue un paramètre critique. Le mécanisme d'expansion garantit une fixation sécurisée et stable, adaptée aux exigences techniques des environnements industriels et commerciaux.

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et adaptable. Cet accessoire présente une capacité d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de tuyauterie ou de tige variant de 24 mm à 27 mm minimum et maximum respectivement. Avec un poids total de 0,14 kg, cette fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi son intégration dans des applications où le poids constitue un facteur critique. La conception de cet accessoire garantit une fixation sécurisée et durable, répondant aux exigences techniques des environnements industriels et commerciaux.

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de tube variant de 27 mm à 30 mm, garantissant une compatibilité optimale avec différentes configurations de roulettes. Avec un poids de 0,14 kg, la fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi l'installation et la manipulation lors de la mise en place. Cet accessoire est particulièrement adapté aux applications nécessitant une fixation sécurisée et ajustable, tout en maintenant une structure compacte et efficace.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
100 mm
100 mm
Agila
2477PJO100R47-21,5-24

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse, d'un diamètre de 100 mm. La hauteur totale de la roulette est de 138 mm. La capacité de charge dynamique est de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale atteint 160 kg. Cette roulette convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg