100 mm
Agila
Numéro de commande :
990006650
EAN:
4031582341218
Réf. produit :
2470DYK100R47-21,5/24
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier et une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 100 mm pour une hauteur totale de 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Jeu de poignées
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques