Agila
2470PJI050P30-11 screwed
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Industrial Consumer, Instituciones médicas, Professional Cleaning Carts, Professional Furniture, Salud Muebles |
---|---|
Nombre del producto | Agila |
Tipo de producto | Swivel castor |
La capacidad de carga a 3 km/h | 40 KG |
La capacidad de carga es estática | 80 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 69 mm |
Ancho total | 43 mm |
Peso total | 0.14 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Steel sheet, medium |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Color | Blue passivated |
desplazamiento | 24 mm |
Radio giratorio | 49 mm |
interferencia de giro | 98 mm |
Diámetro del domo | 41 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Thermoplastic rubber |
Cojinete | Plain bearing with spacer tube |
Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 50 mm |
Ancho de banda de rodadura | 19 mm |
Anchura del aro | 19 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 87 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Bolt hole |
---|---|
El diámetro del agujero del perno | 11 mm |