- Inicio
- Industria
- Sanidad
- Camas y camillas médicas
-
Camas de hospital
Ruedas y Aros para Camas de Hospital
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La rueda giratoria con central, Freno total Linea clinic está equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil, versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 130 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 450 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones hospitalarias como carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, residencias y hogares de ancianos, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Rueda giratoria Rueda Linea clinic load está equipada con una fijación de tipo Sólida Espiga, redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Poliamida resistente e incorpora un sistema de rodamiento giratorio de Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Poliamida con banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado y está equipada con Rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en Camas de hospital, Hospitales, Equipos microscópicos, Residencias y hogares de ancianos, Robots quirúrgicos y Mesas de operaciones.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La Linea clinic load es una rueda giratoria con central y freno total diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un mecanismo de giro de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 150 mm de diámetro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento silencioso y eficiente. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 155 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para camas de hospital, equipos microscópicos, mesas de operaciones, robots quirúrgicos y aplicaciones en residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Linea clinic load es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 400 kg, siendo ideal para camas de hospital, equipos microscópicos, mesas de operaciones, robots quirúrgicos y aplicaciones en hospitales y residencias de ancianos.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin torsion está equipada con una Sólida Espiga, redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, pesada e incorpora un Rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de Poliamida con banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado, y está equipada con Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 150 mm. La capacidad de carga dinámica es de 125 kg a velocidades de 3 km/h y 125 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 250 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en Arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, Camas de hospital, Equipos microscópicos, Robots quirúrgicos y Mesas de operaciones.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La Integral twin torsion es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional equipada con espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, rodamiento de bolas de precisión inoxidable y diámetro de 125 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 150 mm. La capacidad de carga dinámica es de 125 kg a velocidades de 3 km/h y 125 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática alcanza 250 kg. Sus aplicaciones incluyen arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de hospital, equipos microscópicos, robots quirúrgicos y mesas de operaciones.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La rueda giratoria con central, Freno total Integral twin torsion incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta una banda de rodadura de poliuretano inyectado con rodamiento de bolas de precisión inoxidable y un diámetro de 125 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 150 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 125 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 375 kg, siendo ideal para aplicaciones en arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de hospital, equipos microscópicos, robots quirúrgicos y mesas de operaciones.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral twin torsion con freno total incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 193 mm. La capacidad de carga dinámica es de 250 kg a velocidades de 3 km/h y 250 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 750 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de hospital, equipos microscópicos, robots quirúrgicos y mesas de operaciones.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda integral twin smart está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en chapa de acero ligera e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm que asegura un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 129 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital y ecógrafos.
Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
La rueda giratoria con central, Freno total integral twin smart incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero ligera y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 129 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital y ecógrafos.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda integral twin smart está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en chapa de acero ligera e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 129 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital y ecógrafos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional integral twin smart incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero ligera y equipada con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 129 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a velocidades de 3 km/h y 100 kg a 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital y ecógrafos.
Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
La rueda giratoria con central, Freno total integral twin smart incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero ligera y equipada con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 129 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital y ecógrafos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro suave. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 130 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 300 kg, siendo ideal para carros de anestesia, equipos de diagnóstico, camas hospitalarias y material médico móvil.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones hospitalarias y médicas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 300 kg. Es ideal para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, residencias, camillas, ecógrafos y ventiladores.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe realizar el sellado de las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 300 kg, siendo ideal para carros de anestesia, camas de hospital, equipos de diagnóstico por imagen, carros de diálisis y otros equipos médicos móviles.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central, Freno total Linea clinic incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil, versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 300 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, residencias, camillas, ecógrafos y ventiladores.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central, Freno total Linea clinic está equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil, versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 300 kg, siendo ideal para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital y equipos médicos diversos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe realizar el sellado de las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 130 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 300 kg, siendo ideal para carros de anestesia, camas de hospital, equipos de diagnóstico por imagen, carros de medicación y otros equipos médicos móviles.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro suave. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 130 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para carros de anestesia, camas de hospital, equipos de diagnóstico, carros de medicación y otros equipos médicos móviles.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La rueda giratoria con central, Freno total Linea clinic incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil, versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 130 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 300 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones hospitalarias como carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, residencias y hogares de ancianos, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 175 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 300 kg, siendo ideal para carros de anestesia, camas de hospital, equipos de diagnóstico, carros de medicación y otros equipos médicos móviles.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La rueda giratoria con central, Freno total Linea clinic incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil, versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 150 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 300 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones hospitalarias como camas de hospital, carros de anestesia, carros de diálisis, camillas, ventiladores, ecógrafos, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, y carros de enfermería.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas especializadas. Incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro suave. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 150 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para carros de anestesia, camas de hospital, equipos de diagnóstico, carros de medicación y otros dispositivos médicos móviles.