Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con central, Freno total integral twin smart incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero ligera y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 129 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, camas de hospital y ecógrafos.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
1946PJP100R26-28S45 4xM8
EAN
4031582382723
Atributos principales
Certificación
Probado y supervisado por TÜV Süd
Tipo
Rueda giratoria con central, Freno total
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
129 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso total
1.06 kg
Nombre del producto
Integral twin smart
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Espiga con Agujero de leva para barras de perfil
Diámetro del Perno
28 mm
Longitud del Perno
96 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Chapa de acero, ligera
Rodamiento giratorio
Rodamiento de bolas de precisión
Interferencia de giro
162 mm
Desplazamiento
31 mm
Radio de giro
81 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
15 mm
Diámetro
100 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión

Premio al Diseño Alemán

Premio al Diseño Alemán

Premio al Diseño Red Dot

Premio al Diseño Red Dot

special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante una palanca central
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Maniobrabilidad cómoda
Cruce sencillo de obstáculos con ruedas grandes y núcleos elásticos
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Protección del suelo mediante distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las huellas en el suelo