- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
-
Ruedas por Funcionalidad
Ruedas por Funcionalidad
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática es de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1400 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un desplazamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una base estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable, garantizando una rotación suave y duradera bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 290 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 700 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 450 kg a 4 km/h y 360 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 900 kg. Ideal para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un desplazamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1400 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento duradero bajo condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso y un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 450 kg a 4 km/h y 360 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 900 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones incluyen un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática es de 700 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un desplazamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 800 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un mecanismo giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 800 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un rendimiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 200 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.