Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
Número de pedido:
990071476
EAN:
4031582385625
Número de producto:
AA20PJI050S70-10X15/8 9011/9011/7042
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La Lumina es una rueda giratoria rueda equipada con vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior como sistema de fijaci...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La Lumina es una rueda giratoria rueda equipada con vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento de giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador, y cuenta con un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 56 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales