Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno de rueda Lumina incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento de giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones del conjunto alcanzan una altura total de 59 mm. La capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
AA25PJI050S70-10X15 TFR
EAN
4031582385649
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno de rueda
Ancho total
55 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidad de carga estática
80 kg
Altura total
59 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.1 kg
Nombre del producto
Lumina
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Vástago Espiga roscada con Cuello hexagonal, superior
Diámetro del Espiga
10 mm
Longitud de la Espiga
15 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Doble Soporte de Aro, cerrado
Material
Polipropileno
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Interferencia de giro
126 mm
Radio de giro
63 mm
Diámetro de la rosca
10 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
10 mm
Diámetro
50 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
AA20PJI050S70-10X15/8 9011/9011/7042

La Lumina es una rueda giratoria rueda equipada con vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento de giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador, y cuenta con un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 56 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg