Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
EAN:
4031582385632
Número de producto:
AA20PJI050P41-38X38 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La Lumina es una rueda giratoria rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en po...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La Lumina es una rueda giratoria rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona el mecanismo de giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador para garantizar un funcionamiento suave. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto alcanza los 63 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales