Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno de rueda Lumina incorpora una placa cuadrada como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 50 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 63 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 80 kg, siendo ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
AA25PJI050P41-38X38 TFR
EAN
4031582385656
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno de rueda
Ancho total
55 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidad de carga estática
80 kg
Altura total
63 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.11 kg
Nombre del producto
Lumina
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa cuadrada
Diámetro del orificio de la placa
4.4 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
28 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
28 mm
Longitud de la placa
38 mm
Anchura de la placa
38 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Doble Soporte de Aro, cerrado
Material
Polipropileno
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Interferencia de giro
126 mm
Radio de giro
63 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
10 mm
Diámetro
50 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
AA20PJI050P41-38X38 TFR

La Lumina es una rueda giratoria rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona el mecanismo de giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador para garantizar un funcionamiento suave. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto alcanza los 63 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.

50 mm
63 mm
40 kg
50 mm
63 mm
40 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
AA20PJI050P41-38X38 TFR

La Lumina es una rueda giratoria rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona el mecanismo de giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador para garantizar un funcionamiento suave. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto alcanza los 63 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.

50 mm
63 mm
40 kg
50 mm
63 mm
40 kg