Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La Rueda giratoria Rueda Lumina incorpora un Vástago Espiga roscada con Cuello hexagonal, superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en Polipropileno y cuenta con un Vástago giratorio Espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura Idéntico con cuerpo de Aro, equipada con Cojinete liso con Separador tubo separador y un diámetro de 40 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 44 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 30 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 60 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en Mesillas de noche, Muebles, Muebles multimedia, Sillas de oficina y Muebles de oficina, ofreciendo una solución versátil y resistente para el sector del mobiliario.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
A520POI040S70-8x15/8 9011
EAN
4031582389722
Número de material S4
990072670
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
38 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
30 kg
Capacidad de carga estática
60 kg
Altura total
44 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.04 kg
Nombre del producto
Lumina
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Vástago Espiga roscada con Cuello hexagonal, superior
Diámetro del Espiga
8 mm
Longitud de la Espiga
15 mm
Housing
Color
Negro grafito (RAL9011)
Forma de Horquilla Forma
Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula
Material
Polipropileno
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
0 mm
Interferencia de giro
72 mm
Desplazamiento
11.5 mm
Radio de giro
36 mm
Diámetro de la rosca
8 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
0 mm
Longitud del cubo
0 mm
Ancho de Banda de rodadura
6 mm
Diámetro
40 mm
Anchura del cuerpo
6 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Color Banda de rodadura
Negro grafito (RAL9011)
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
Color Aro
Negro grafito (RAL9011)
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Rueda giratoria con Freno de rueda 40 mm
Lumina
A525POI040S70 8x15 TFR

La rueda giratoria con freno de rueda Lumina incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento de giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 40 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 50 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 10 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 20 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.

40 mm
50 mm
10 kg
40 mm
50 mm
10 kg