Rueda giratoria con Freno de rueda 40 mm
Lumina
EAN:
4031582391374
Número de producto:
A525POI040S70 8x15 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda giratoria con freno de rueda Lumina incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de f...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda giratoria con freno de rueda Lumina incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento de giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 40 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 50 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 10 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 20 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales