Rueda giratoria Rueda 40 mm
Lumina
EAN:
4031582389746
Número de producto:
A520POI040P41 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La Lumina es una rueda giratoria rueda equipada con placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipr...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La Lumina es una rueda giratoria rueda equipada con placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona el mecanismo de giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador, y cuenta con un diámetro de 40 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 54 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 10 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 20 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales