Rueda giratoria con Freno de rueda 40 mm
Lumina
EAN:
4031582391367
Número de producto:
A525POI040P41 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda giratoria con freno de rueda Lumina incorpora una placa cuadrada como sistema de fijación para garantizar una instalaci...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda giratoria con freno de rueda Lumina incorpora una placa cuadrada como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. El diámetro de la rueda es de 40 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 54 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 10 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 20 kg, siendo ideal para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales