Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno total Levina stainless está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 161 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros de medicación, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, carros de catering y limpieza profesional.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5387PJO125P30-13
EAN
4031582370362
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
161 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.57 kg
Nombre del producto
Levina stainless
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
13 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Delgado
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Interferencia de giro
201 mm
Desplazamiento
38 mm
Radio de giro
100.5 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso

Premio al Diseño Universal

Premio al Diseño Universal

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Escaneo fiable
Antimagnético para escáneres de seguridad y resonancia magnética
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Levina stainless
5381PJO125P30-13

La rueda giratoria con freno direccional Levina stainless está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 161 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para carros de anestesia, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis y medicación, así como aplicaciones hospitalarias y de limpieza profesional.

125 mm
Uso ligero
161 mm
125 mm
Uso ligero
161 mm
Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Levina stainless
5380PJO125P30-13 7001

La Levina stainless es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso para un desplazamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm, la unidad alcanza una altura total de 161 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros de anestesia, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis y medicación, así como equipos de limpieza profesional en hospitales y residencias.

125 mm
Uso ligero
161 mm
125 mm
Uso ligero
161 mm