Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582370485
Número de producto:
5381PJO125P30-13
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda giratoria con freno direccional Levina stainless está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornill...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
La rueda giratoria con freno direccional Levina stainless está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 161 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para carros de anestesia, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis y medicación, así como aplicaciones hospitalarias y de limpieza profesional.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Carcasa
Rueda
Premio al Diseño Universal
Premio al Diseño Universal
Club Diseñador Deutscher
Club Diseñador Deutscher
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Escaneo fiable
Antimagnético para escáneres de seguridad y resonancia magnética
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Montaje anti-giro
Protección contra torsión para ruedas con bloqueo direccional