Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386677
Número de producto:
8477PJD100P62 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporciona...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando una rotación suave y duradera en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de rodillos inoxidable, con un diámetro de 100 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones incluyen una altura total de 128 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable