Rueda fija 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386783
Número de producto:
8478PJD100P62 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación s...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, garantizando una resistencia excepcional a la corrosión y una durabilidad prolongada en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, combinación que ofrece un excelente rendimiento de rodadura y resistencia al desgaste, mientras que el rodamiento de rodillos inoxidable asegura un funcionamiento suave y libre de mantenimiento. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 160 kg.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable