Rueda fija 200 mm
Alpha
EAN:
4031582388442
Número de producto:
3478IEP200P63 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y esta...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una resistencia estructural excepcional para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de aluminio de alta calidad con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y duradero. El diámetro de la rueda es de 200 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 240 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 400 kg a una velocidad máxima de 4 km/h y una capacidad estática de 800 kg, lo que la convierte en una solución robusta para equipos industriales y aplicaciones de transporte pesado.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos