-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Ruedas giratorias 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 bleu TFR
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, cojinete de rodillos.
-
108 mm
-
150 kg
-
132 mm
Ruedas fijas 108 mm
Alpha, 3478POJ108P62
Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos
-
100 mm
-
75 kg
-
128 mm
Ruedas giratorias con freno total 100 mm
Alpha, 3477PVO100P62
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso
-
125 mm
-
100 kg
-
155 mm
Ruedas fijas 125 mm
Alpha, 3478PVO125P62
Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso
-
125 mm
-
100 kg
-
155 mm
Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Alpha, 3477PVR125P62
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos
-
160 mm
-
135 kg
-
200 mm
Ruedas giratorias con freno total 160 mm
Alpha, 3477PVR160P63
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos
-
200 mm
-
205 kg
-
240 mm
Ruedas fijas 200 mm
Alpha, 3478PVO200P63
Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso
-
80 mm
-
150 kg
-
108 mm
Ruedas giratorias con freno total 80 mm
Alpha, 3477UAR080P62 grey
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos
-
125 mm
-
200 kg
-
155 mm
Ruedas giratorias 125 mm
Alpha, 3470UAR125P62 red
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos
-
160 mm
-
350 kg
-
200 mm
Ruedas fijas 160 mm
Alpha, 3478UAR160P63 red
Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos