- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
-
Equipamiento de tiendas
Ruedas para Comercio y Venta al Por Menor
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Es ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un mecanismo de giro con dos carreras de bolas para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 185 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 188 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg. Es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 135 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 138 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 163 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 150 mm y la altura total del conjunto alcanza los 185 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 188 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Agila está equipada con un sistema de montaje mediante agujero para tornillo, permitiendo que las ruedas puedan montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta una banda de rodadura de goma maciza sin marcas que evita dejar rastros en el suelo, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 135 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 160 kg.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con un sistema de montaje mediante agujero para tornillo, permitiendo que las ruedas puedan montarse con tornillos estándar de cualquier longitud para una instalación versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda incorpora una banda de rodadura de goma maciza sin marcas que no deja rastros en el suelo, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 160 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 200 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales y comerciales.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de montaje mediante agujero para tornillo, permitiendo que las ruedas puedan montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta una banda de rodadura de goma maciza sin marcas y está equipada con rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 185 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales y comerciales que requieren movilidad confiable.
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 185 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un mecanismo de giro con dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador, y tiene un diámetro de 50 mm. Las dimensiones del conjunto incluyen una altura total de 69 mm. La capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso con separador tubo separador, ofreciendo un diámetro de 50 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 69 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso con separador tubo separador, ofreciendo un diámetro de 50 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 69 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo que las ruedas puedan montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso con separador tubo separador, ofreciendo un diámetro de 50 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 69 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg. Esta rueda es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 50 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en chapa de acero de grosor mediano que garantiza robustez y durabilidad. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 50 mm, el conjunto alcanza una altura total de 69 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un mecanismo giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento silencioso, y tiene un diámetro de 50 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 69 mm. La capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.