Accesorio 160 mm
Accesorio
EAN:
4031582430080
Número de producto:
FLOOR LOCK 210/250
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
Este accesorio para rueda presenta una altura total de 250 mm y un peso de 1,68 kg, ofreciendo una construcción robusta para apl...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
Este accesorio para rueda presenta una altura total de 250 mm y un peso de 1,68 kg, ofreciendo una construcción robusta para aplicaciones industriales. La placa de montaje cuenta con dimensiones de 140 mm de longitud y 115 mm de anchura, proporcionando una base estable y segura para la fijación. Estas especificaciones técnicas garantizan compatibilidad y rendimiento óptimo en sistemas de rodadura industrial.
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Wheel
Características especiales