Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
Este accesorio para rueda presenta una altura total de 210 mm y un peso de 1,64 kg, ofreciendo una construcción robusta y duradera. La placa base cuenta con dimensiones de 140 mm de longitud y 115 mm de anchura, proporcionando una superficie de montaje estable y segura. Estas especificaciones técnicas garantizan una integración óptima con sistemas de ruedas industriales, asegurando un rendimiento confiable en aplicaciones de transporte y movilidad.
Números de artículo
Número de artículo
FLOOR LOCK 170/210
EAN
4031582430073
Core attributes
Tipo
Accesorio
Altura total
210 mm
Peso total
1.64 kg
Nombre del producto
Accesorio
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
140 mm
Anchura de la placa
115 mm
Wheel
Diámetro
160 mm
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Accesorio 160 mm
Accesorio
FLOOR LOCK 210/250

Este accesorio para rueda presenta una altura total de 250 mm y un peso de 1,68 kg, ofreciendo una construcción robusta para aplicaciones industriales. La placa de montaje cuenta con dimensiones de 140 mm de longitud y 115 mm de anchura, proporcionando una base estable y segura para la fijación. Estas especificaciones técnicas garantizan compatibilidad y rendimiento óptimo en sistemas de rodadura industrial.

160 mm
250 mm
160 mm
250 mm
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Accesorio 160 mm
Accesorio
FLOOR LOCK 210/250

Este accesorio para rueda presenta una altura total de 250 mm y un peso de 1,68 kg, ofreciendo una construcción robusta para aplicaciones industriales. La placa de montaje cuenta con dimensiones de 140 mm de longitud y 115 mm de anchura, proporcionando una base estable y segura para la fijación. Estas especificaciones técnicas garantizan compatibilidad y rendimiento óptimo en sistemas de rodadura industrial.

160 mm
250 mm
160 mm
250 mm