Aros de alta calidad
Nuestra serie
Aro 100 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 34 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 45 mm con un diámetro de orificio del eje de 8,3 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, siendo ideal para sistemas AMR, carros de producción, equipos de transporte y construcción de maquinaria.
Aro 100 mm
El aro Supratech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma termoplástica de 32 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y eje con orificio de 12 mm de diámetro y longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a 3 km/h y estática de 160 kg, siendo ideal para aplicaciones como jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Novatech es una rueda de alta precisión fabricada en aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 150 mm y una longitud de buje de 60 mm, incorpora un orificio para eje de 20 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 1000 kg, siendo ideal para sistemas AGV, equipos médicos y aplicaciones aeroespaciales.
Aro 150 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio con diámetro de 150 mm, ancho de banda de rodadura de 50 mm y longitud de cubo de 60 mm, equipada con un orificio para eje de 25 mm de diámetro. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 100 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio con un diámetro de 100 mm, equipada con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. El cubo presenta una longitud de 40 mm con un orificio para eje de 15 mm de diámetro. La capacidad de carga estática alcanza los 600 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 250 mm, ancho de banda de rodadura de 50 mm y longitud de cubo de 62 mm, con diámetro de orificio del eje de 25 mm. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido y cuenta con rodamiento de bolas de precisión. Presenta una capacidad de carga dinámica de 1440 kg a 4 km/h y 1200 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 2880 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales pesadas como sistemas AGV, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 70 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de acero y hierro con rodamiento de bolas de precisión sellado. El cubo tiene una longitud de 75 mm con un orificio para eje de 17 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 1400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido de 60 mm de ancho, diseñada para aplicaciones de ruedas industriales. Con un diámetro de 140 mm y una longitud de cubo de 65 mm, incorpora un orificio para eje de 12 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión sellado. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 1400 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, sistemas AGV, fabricación automotriz y equipos de transporte pesado.
Aro 75 mm
El aro Puretech es una rueda de 75 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 8 mm de diámetro con una longitud de cubo de 26,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 60 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 120 kg. Está diseñado para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Puretech es una rueda de 150 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 8 mm de diámetro y longitud de cubo de 36,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a 3 km/h y estática de 160 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y 300 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricación automotriz, maquinaria industrial, carros de producción y equipos de transporte.
Aro 75 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, ofreciendo un diámetro total de 75 mm y una longitud de buje de 50 mm con orificio para eje de 25 mm de diámetro. Este aro incorpora rodamiento de bolas de precisión y proporciona una capacidad de carga dinámica de 550 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1100 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con un diámetro de 140 mm, diseñada para aplicaciones de ruedas industriales de alta exigencia. La banda de rodadura de poliuretano fundido tiene un ancho de 50 mm y está montada sobre un rodamiento de bolas de precisión sellado. El cubo presenta una longitud de 55 mm con un orificio para eje de 20 mm de diámetro. La capacidad de carga dinámica alcanza los 630 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1260 kg, lo que la convierte en una solución ideal para equipos industriales pesados.
Aro 300 mm
El aro Elastech de 300 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de aluminio y neumático elástico sin marcas vulcanizado de 55 mm de ancho, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Las dimensiones incluyen un diámetro de eje de 25 mm y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1200 kg. Ideal para sistemas AMR, lanzaderas automatizadas, fabricantes OEM, carros de catering, construcción de contenedores y equipos de transporte.
Aro 75 mm
El aro Duratech heat está fabricado con tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor y presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de 25 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. El cubo tiene una longitud de 26,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro e incorpora un cojinete liso. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 150 kg.
Aro 75 mm
El aro Duratech heat está fabricado con tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, con un diámetro de 75 mm y una banda de rodadura de 25 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora un cojinete liso y presenta un orificio para eje de 8 mm de diámetro con una longitud de cubo de 31 mm. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 150 kg, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones que requieren resistencia térmica.
Aro 85 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 90 mm de ancho. Con un diámetro de 85 mm y longitud de cubo de 90 mm, incorpora rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 17 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 3 km/h y estática de 1600 kg. Diseñado para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos médicos, maquinaria aeroespacial y logística automatizada.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de alta precisión con diámetro de 85 mm, ancho de banda de rodadura de 85 mm y longitud de cubo de 95 mm, con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Fabricado con cuerpo de acero y hierro, incorpora banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión sellado. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 3 km/h y estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de acero y hierro con cubo de 85 mm de longitud y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión sellado y ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 3 km/h y estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 100 mm
El aro Duratech silent está fabricado con material híbrido de amortiguación y cuenta con una banda de rodadura de poliamida de 36 mm de ancho, proporcionando un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de 100 mm, longitud de cubo de 44 mm y orificio para eje de 12 mm de diámetro, incorpora rodamiento de rodillos para un movimiento suave y eficiente. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y bajo nivel de ruido.
Aro 125 mm
El aro Duratech silent está fabricado con material híbrido de amortiguación y presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliamida de 36 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 44 mm y está equipado con rodamiento de rodillos, mientras que el orificio del eje mide 12 mm de diámetro. Este aro ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 400 kg, proporcionando un rendimiento confiable para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 200 mm
El aro Puretech air es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada con chapa de acero, equipada con neumático de perfil de línea de 50 mm de ancho y rodamiento de rodillos. Presenta un orificio de eje de 20 mm de diámetro y una longitud de cubo de 58 mm. La capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 150 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales que requieren movilidad y resistencia.
Aro 125 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho y 125 mm de diámetro, equipada con agujero con chaveta de 17 mm de diámetro y cubo de 54 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1000 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica, carretillas elevadoras y sistemas logísticos automatizados.
Aro 50 mm
El aro Duratech plus es una rueda de alta resistencia con un diámetro de 50 mm y una longitud de cubo de 32 mm, fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de doble brida con pistas de 26 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 240 kg a 4 km/h y 200 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 480 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta durabilidad y rendimiento.