- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
- Equipamiento de tiendas
-
Jaulas rodantes
Ruedas para Roll Cages y Aros
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es un componente de transporte versátil diseñado para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos equipos y plataformas. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto incluso en entornos de uso intensivo. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y eficiente, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro, ofreciendo excelente tracción y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, material que combina ligereza con resistencia química y mecánica. Con una altura total de 128 mm, esta rueda está especialmente diseñada para soportar una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a velocidades de hasta 4 km/h. La rueda fija Alpha es ampliamente utilizada en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas móviles. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto bajo condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un cuerpo de poliamida que ofrece excelentes propiedades de resistencia y durabilidad, complementado por un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y confiable, mientras que la banda de rodadura está fabricada con material idéntico al cuerpo del aro, garantizando uniformidad y consistencia en el rendimiento. Con una altura total de 128 mm, esta rueda está optimizada para espacios con restricciones verticales moderadas. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una capacidad estática de 400 kg, permitiendo aplicaciones que requieren resistencia prolongada, y una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, ideal para sistemas de transporte continuo. La rueda Alpha es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas de tecnología limpia, equipos de extinción de incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte general y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un desplazamiento eficiente, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo industriales.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La Alpha es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Su fijación al equipo se realiza mediante una placa rectangular de montaje. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y el giro se soporta mediante un sistema de dos carreras de bolas. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión. Su banda de rodadura es un neumático elástico, sin marcas y vulcanizado, y el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida. La altura total del conjunto es de 155 mm. La capacidad de carga estática es de 500 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 250 kg a una velocidad de 4 km/h. Es apta para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, equipos de transporte, bancos de trabajo y otras aplicaciones de construcción de maquinaria y logística.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste condiciones de trabajo intensas en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un cuerpo de poliamida que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad, complementado con un material de banda de rodadura idéntico al cuerpo del aro para garantizar un rendimiento uniforme. El sistema de rodamiento utiliza cojinetes lisos que aseguran un movimiento suave y confiable durante la operación. Con una altura total de 128 mm, esta rueda proporciona una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una opción fiable para aplicaciones que requieren estabilidad y rendimiento consistente en entornos de trabajo profesionales.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Su placa de fijación es de tipo rectangular, lo que permite un montaje sencillo y estable sobre la superficie del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas, que garantiza un giro suave, preciso y con gran capacidad de soporte. La rueda utiliza un rodamiento de rodillos y presenta un diámetro de 125 mm. Su banda de rodadura es un neumático elástico, sin marcas, vulcanizado, y el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida. En cuanto a dimensiones, la altura total del conjunto es de 155 mm. Respecto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 500 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 250 kg a una velocidad de 4 km/h. Este producto es apto para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su integración en diversos equipos móviles. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza estabilidad y resistencia en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un funcionamiento suave y confiable. La banda de rodadura está confeccionada con neumático elástico sin marcas y vulcanizado, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, combinando durabilidad con bajo peso. Con una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas que optimizan el espacio en aplicaciones de movilidad. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 500 kg y una carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, permitiendo su uso en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha es una solución de movilidad versátil diseñada para aplicaciones industriales y comerciales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su integración en diversas plataformas de transporte. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y controlado en todas las direcciones. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con rodamiento de rodillos de alta precisión y está revestida con un neumático elástico sin marcas vulcanizado, mientras que el cuerpo está construido en poliamida, combinando resistencia mecánica con bajo peso. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
Alpha es una rueda giratoria con freno total, diseñada para ofrecer un desplazamiento controlado y una inmovilización segura de la carga. La fijación es una placa rectangular que permite el montaje directo sobre la estructura del equipo. El cuerpo de la rueda está fabricado en chapa de acero, pesada, y integra un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza una rotación precisa y estable en todas las direcciones. La rueda tiene un diámetro de 80 mm y utiliza un cojinete liso en el eje de rodadura. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo de aro, fabricado en poliamida, lo que proporciona un conjunto homogéneo y resistente al desgaste. La altura total del conjunto es de 108 mm. La capacidad de carga estática es de 400 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 200 kg a una velocidad de 4 km/h. Por su versatilidad, este producto es adecuado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, extinción de incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 80 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto bajo condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 80 mm y está equipada con rodamientos de rodillos de alta precisión que aseguran un funcionamiento suave y eficiente, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en poliuretano inyectado, material que ofrece excelente resistencia al desgaste y tracción óptima en diversas superficies. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, combinando ligereza con resistencia mecánica superior. Con una altura total de 108 mm, esta rueda alcanza una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h, especificaciones que la hacen idónea para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y salas limpias, tecnología de extinción de incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y eliminación de residuos, así como bancos de trabajo.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, montada mediante una placa rectangular que facilita su integración en diversos sistemas de movilidad. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y eficiente, mientras que tanto el material de la banda de rodadura como el cuerpo del aro están fabricados en poliamida, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y compatibilidad química. Con una altura total de 155 mm, esta rueda alcanza una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren movilidad controlada y segura. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha es un componente diseñado para aplicaciones industriales de movimiento de cargas y equipos, adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo. El elemento de fijación es de tipo Placa rectangular, que permite su montaje estable sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, pesada, y incorpora un giro soportado por Dos carreras de bolas, lo que garantiza una rotación precisa y un funcionamiento fiable. La rueda tiene un diámetro de 125 mm, utiliza un Rodamiento de rodillos para reducir la fricción y presenta una banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado, mientras que su cuerpo está fabricado en Poliamida. El conjunto presenta una altura total de 155 mm. En cuanto a las prestaciones de carga, la capacidad estática es de 400 kg y la capacidad dinámica es de 200 kg a una velocidad de 4 km/h.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida resistente con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 250 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 500 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones incluyen una altura total de 155 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza 250 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 500 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular que facilita su instalación en diversos sistemas de movilidad. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está compuesta por un neumático elástico vulcanizado de color negro, montado sobre un cuerpo de poliamida de alta resistencia, con rodamiento de rodillos que asegura un funcionamiento suave y eficiente. La altura total del conjunto alcanza 155 mm, dimensión crítica para la integración en espacios limitados. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 500 kg, mientras que su capacidad dinámica es de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, especificaciones que la hacen idónea para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y eliminación de residuos, así como bancos de trabajo.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas y equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza estabilidad y resistencia en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 80 mm y está equipada con un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y confiable durante operaciones prolongadas. El cuerpo de la rueda está construido en poliamida, mientras que la banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, ofreciendo una composición homogénea que optimiza el rendimiento y la durabilidad del conjunto. Con una altura total de 108 mm, esta rueda proporciona dimensiones compactas que se adaptan a espacios limitados sin comprometer la funcionalidad. La capacidad de carga estática alcanza 400 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, permitiendo su uso en aplicaciones que requieren transporte seguro de cargas moderadas. La rueda Alpha es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha es una solución de movilidad industrial diseñada con placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que proporciona estabilidad y precisión en el movimiento. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en aluminio, lo que reduce el peso total del conjunto sin comprometer la resistencia estructural. La altura total del producto es de 161 mm, dimensión que facilita su integración en diversos sistemas de transporte y manipulación. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 600 kg, mientras que en condiciones dinámicas puede soportar 200 kg a una velocidad de 6 km/h o 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace versátil para aplicaciones que requieren diferentes velocidades de desplazamiento. El producto Alpha está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha es una rueda giratoria con freno total, diseñada para aplicaciones industriales exigentes y pensada para integrarse en un amplio rango de equipos. La fijación es de tipo placa rectangular, lo que permite un montaje sencillo y estable sobre la superficie de la estructura receptora. La carcasa está fabricada en chapa de acero, pesada, y utiliza un sistema de giro de dos carreras de bolas que garantiza una rotación suave y precisa bajo carga. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y está equipada con un cojinete liso que reduce la fricción y favorece un funcionamiento silencioso. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo de aro, y el cuerpo está fabricado en poliamida, un material resistente al desgaste y de bajo peso. La altura total del conjunto es de 155 mm. La capacidad de carga estática es de 550 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 275 kg a una velocidad de 4 km/h. Su versatilidad la hace adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones industriales exigentes. La fijación es de tipo placa rectangular, lo que facilita su montaje estable sobre la superficie del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero, pesada, y su giro se garantiza mediante un cojinete de giro de dos carreras de bolas que permite una maniobrabilidad precisa y uniforme. La rueda emplea un rodamiento de rodillos y presenta un diámetro de 200 mm. Su banda de rodadura es un neumático elástico, sin marcas, vulcanizado, y el cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida. En cuanto a dimensiones, la altura total del conjunto es de 240 mm. Respecto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 800 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 400 kg a una velocidad de 4 km/h. Entre sus aplicaciones se incluyen fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas plataformas móviles. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto bajo condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un movimiento suave y eficiente, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en neumático elástico vulcanizado de color negro, ofreciendo excelente tracción y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, un material de ingeniería que combina ligereza con resistencia mecánica superior. Con una altura total de 128 mm, esta rueda está optimizada para aplicaciones que requieren compacidad sin comprometer funcionalidad. La capacidad de carga estática alcanza 320 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, especificaciones que la hacen idónea para carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo, entre otras aplicaciones industriales.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos equipos y plataformas. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero bajo condiciones de operación continua. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima y una distribución uniforme de cargas. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en goma termoplástica, proporcionando una excelente adherencia y resistencia al desgaste en múltiples superficies. Con una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 360 kg y una capacidad de carga dinámica de 180 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte, carros de producción, tecnología de salas limpias y múltiples sectores industriales.