- Inicio
- Industria
- Industria
- Distribuidores
-
Ferreterías
Ruedas y Ruedas para Ferreteros
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 37 mm de ancho y rodamiento de rodillos. Presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 48 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 4 km/h y estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 37 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 15 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 37 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y buje de 58 mm de longitud con orificio para eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 75 mm
El aro Puretech es una rueda de 75 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 8 mm de diámetro con una longitud de cubo de 26,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 60 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 120 kg. Está diseñado para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Puretech es una rueda de 150 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 8 mm de diámetro y longitud de cubo de 36,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a 3 km/h y estática de 160 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada con chapa de acero y equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está fabricada en goma maciza negra con un ancho de 30 mm, mientras que el cubo presenta una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 20,1 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 180 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 360 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 15 mm de diámetro con longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a 4 km/h y estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 15 mm de diámetro con longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 35 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza negra de 37 mm de ancho, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 40 mm de ancho, equipada con cojinete liso y cubo de 58 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a 4 km/h y estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 500 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.