Sistemas motorizados
Nuestra serie
Accesorio
El E-Drive flex es un accesorio especializado para aplicaciones de electromovilidad que incorpora ruedas giratorias para facilitar el manejo y posicionamiento del equipo. Este componente técnico está diseñado para proporcionar movilidad flexible en entornos industriales y de servicio, permitiendo el desplazamiento eficiente de sistemas eléctricos mediante su configuración de ruedas orientables que garantizan maniobrabilidad óptima en espacios reducidos y superficies diversas, optimizando así las operaciones de mantenimiento y reubicación de equipos electrónicos.
Accesorio
El E-Drive flex es un accesorio especializado para aplicaciones de electromovilidad que incorpora ruedas pivotantes para facilitar el manejo y posicionamiento del equipo. Este componente técnico está diseñado para integrarse en sistemas de propulsión eléctrica, proporcionando movilidad controlada y maniobrabilidad precisa en entornos industriales y de desarrollo. Las ruedas permiten el desplazamiento eficiente del dispositivo durante las operaciones de mantenimiento, configuración y transporte, optimizando la funcionalidad operativa del sistema completo.
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive ultimate es una unidad de accionamiento eléctrico diseñado para electromovilidad con ruedas de 125 mm de diámetro fabricadas en poliamida con neumático elástico sin marcas vulcanizado, montado sobre placa rectangular. Este sistema está especialmente desarrollado para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, carros de anestesia y medicación, fabricantes de automóviles OEM, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas y ecógrafos, tecnología de salas limpias, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Accesorio
El E-Drive es un accesorio eléctrico diseñado específicamente para aplicaciones de electromovilidad equipado con ruedas giratorias que facilitan su maniobrabilidad y posicionamiento. Este sistema de propulsión eléctrica incorpora tecnología avanzada optimizada para vehículos eléctricos, proporcionando una solución eficiente y versátil para diversas configuraciones de movilidad. Las ruedas giratorias integradas permiten movimientos omnidireccionales precisos, facilitando las operaciones de instalación y mantenimiento en espacios reducidos.
Accesorio
El E-Drive es un accesorio eléctrico diseñado específicamente para aplicaciones de electromovilidad equipado con ruedas pivotantes que proporcionan máxima maniobrabilidad y facilidad de desplazamiento. Este sistema de propulsión eléctrica integra componentes de alta eficiencia energética optimizados para el transporte sostenible, ofreciendo una solución robusta y confiable para vehículos eléctricos ligeros. Las ruedas direccionales permiten movimientos precisos y controlados en espacios reducidos, mientras que la construcción eléctrica garantiza un funcionamiento silencioso y libre de emisiones.
Accesorio
El E-Drive optima es un accesorio especializado diseñado para aplicaciones de electromovilidad que incorpora ruedas giratorias para facilitar el desplazamiento y posicionamiento. Este sistema está específicamente desarrollado para integrarse en soluciones de movilidad eléctrica, proporcionando versatilidad de movimiento mediante sus ruedas orientables que permiten maniobras precisas en espacios reducidos. La configuración con ruedas giratorias optimiza la funcionalidad operativa del equipo, garantizando un desplazamiento eficiente y controlado en diversas aplicaciones industriales y de transporte eléctrico.
Accesorio
El E-Drive optima es un accesorio especializado diseñado para aplicaciones de electromovilidad que incorpora ruedas giratorias para facilitar el desplazamiento y posicionamiento. Este sistema está específicamente desarrollado para integrarse en soluciones de movilidad eléctrica, proporcionando versatilidad de movimiento mediante sus ruedas orientables que permiten maniobras precisas en espacios reducidos. La configuración con ruedas giratorias optimiza la funcionalidad operativa del equipo, garantizando un rendimiento eficiente en entornos industriales y aplicaciones técnicas especializadas.
Accesorio
El E-Drive optima es un accesorio especializado diseñado para aplicaciones de electromovilidad que incorpora ruedas orientables para facilitar el desplazamiento y maniobra de equipos eléctricos. Este sistema de accionamiento eléctrico optimizado proporciona una solución eficiente para la movilidad de dispositivos y componentes en entornos industriales, permitiendo un control preciso del movimiento mediante sus ruedas direccionales que garantizan una maniobrabilidad superior y un posicionamiento exacto en espacios reducidos o aplicaciones que requieren alta precisión de movimiento.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral con freno total incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 183 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 450 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de diálisis, camas de hospital, hospitales, residencias y hogares de ancianos, camillas y ecógrafos.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral con freno total está equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, incorporando rodamiento de bolas de precisión sellado y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 183 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 450 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, carros de diálisis, camas de hospital, residencias y hogares de ancianos, camillas y ecógrafos.
Unidad de accionamiento 125 mm
La E-Drive optima es una unidad de accionamiento eléctrico diseñada para aplicaciones de electromovilidad que incorpora una rueda de 125 mm de diámetro fabricada con cuerpo de poliamida y banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre una placa rectangular de fijación. Este sistema de accionamiento está especialmente desarrollado para su uso en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Accesorio
El E-Drive optima es un accesorio especializado diseñado para aplicaciones de electromovilidad que incorpora ruedas pivotantes para facilitar el manejo y posicionamiento. Este componente técnico está específicamente desarrollado para integrarse en sistemas de movilidad eléctrica, proporcionando versatilidad operacional mediante su sistema de rodamiento direccional. La configuración con ruedas permite un desplazamiento eficiente y controlado, optimizando la funcionalidad en entornos industriales y de ingeniería donde se requiere precisión en el movimiento y estabilidad operativa.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada específicamente para aplicaciones de electromovilidad. Cuenta con un diámetro de rueda de 150 mm, cuerpo fabricado en acero y hierro, y banda de rodadura de poliuretano fundido que garantiza durabilidad y tracción óptima. Su sistema de fijación tipo espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta facilita la instalación en equipos médicos como camas de hospital, carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, carros de diálisis y medicación, camillas, ecógrafos y ventiladores.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada específicamente para aplicaciones de electromovilidad. Esta rueda cuenta con un diámetro de 150 mm y está fabricada con un cuerpo de acero y hierro, mientras que la banda de rodadura está realizada en poliuretano fundido para garantizar un desplazamiento suave y duradero. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, proporcionando una instalación segura y eficiente en diversos equipos médicos y hospitalarios.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada específicamente para aplicaciones de electromovilidad. Cuenta con un cuerpo de rueda fabricado en acero hierro y una banda de rodadura de poliuretano fundido con un diámetro de 150 mm, proporcionando durabilidad y tracción óptima. Su sistema de fijación tipo espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta facilita la instalación en equipos médicos como carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de hospital, carros de diálisis y medicación, camillas, ecógrafos y ventiladores.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada específicamente para aplicaciones de electromovilidad. Esta rueda cuenta con un diámetro de 150 mm y está fabricada con un cuerpo de acero hierro que garantiza robustez y durabilidad, mientras que la banda de rodadura está elaborada en poliuretano fundido para proporcionar un desplazamiento suave y silencioso. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, facilitando la instalación en diversos equipos médicos y hospitalarios como carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación y enfermería, camillas, ecógrafos, ventiladores, así como equipamiento para residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada específicamente para aplicaciones de electromovilidad. Cuenta con un cuerpo de rueda fabricado en acero y hierro, equipado con una banda de rodadura de poliuretano fundido y un diámetro de 150 mm que garantiza un desplazamiento suave y silencioso. Su sistema de fijación tipo espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta facilita la instalación en equipos médicos como camas de hospital, carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, carros de diálisis, medicación y enfermería, camillas, ecógrafos, ventiladores y ordenadores con ruedas.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada específicamente para aplicaciones de electromovilidad. Cuenta con un diámetro de rueda de 150 mm, cuerpo fabricado en acero hierro y banda de rodadura de poliuretano fundido que garantiza durabilidad y tracción óptima. Su sistema de fijación tipo espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta facilita la instalación en equipos médicos como camas de hospital, carros de anestesia, diálisis y medicación, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camillas, ecógrafos y ventiladores.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 450 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, hospitales, carros de medicación, residencias y hogares de ancianos, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y ventiladores.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro direccional. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 150 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 450 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, hospitales, carros de medicación, residencias y hogares de ancianos, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y ventiladores.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 450 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, hospitales, carros de medicación, residencias y hogares de ancianos, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y ventiladores.
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive flex es una unidad de accionamiento eléctrico diseñado específicamente para aplicaciones de electromovilidad con ruedas pivotantes. Este sistema integra una rueda de 125 mm de diámetro fabricada con cuerpo de poliamida y banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre una placa rectangular de fijación. Su versatilidad lo hace ideal para múltiples sectores industriales incluyendo equipos médicos como carros de anestesia, medicación y enfermería, tecnología hospitalaria como ecógrafos y equipos de diagnóstico por imagen, así como aplicaciones en la industria aeroespacial, automoción, construcción de maquinaria y sistemas de transporte especializados.