Unidad de accionamiento 125 mm
E-Drive flex
Número de pedido:
990061635
EAN:
4031582416664
Número de producto:
EDFAUFF125P60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Mantenimiento estandarizado
El E-Drive flex es una unidad de accionamiento eléctrico diseñado específicamente para aplicaciones de electromovilidad con rued...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
Documentos
- TENTE_medical_devices_product_brochure_ES_print.pdf
- Customer_reference_Service_trolleys_with_e_drive_ES_TRI.pdf
- Instrucciones_de_funcionamiento_del_sistema_de_control_doble_E_Drive_flex_y_E_Drive_flex.pdf
- TENTE_E_Drive_ultimate_drive_unit_installation_declaration_ES.pdf
- Carro_de_recogida_con_E_Drive.pdf
- DTR10008945_MA_ES_Montageanleitung_EDFA.pdf
- TENTE_E_Drive_Product_information_ES_web.pdf
El E-Drive flex es una unidad de accionamiento eléctrico diseñado específicamente para aplicaciones de electromovilidad con ruedas pivotantes. Este sistema integra una rueda de 125 mm de diámetro fabricada con cuerpo de poliamida y banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre una placa rectangular de fijación. Su versatilidad lo hace ideal para múltiples sectores industriales incluyendo equipos médicos como carros de anestesia, medicación y enfermería, tecnología hospitalaria como ecógrafos y equipos de diagnóstico por imagen, así como aplicaciones en la industria aeroespacial, automoción, construcción de maquinaria y sistemas de transporte especializados.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Actuador de la unidad de accionamiento
Unidad de Accionamiento Motor de Desplazamiento
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
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Mantenimiento estandarizado
Interfaz USB para actualizaciones de firmware
Electrónica fiable
Regulación de velocidad infinitamente variable (adelante y atrás) mediante interruptores de seguridad probados
Solución práctica de sistema
Sistema fácilmente integrable compuesto por unidad de accionamiento, módulo de control, unidad de mano, batería, cargador y set de montaje
Contacto óptimo con el suelo
Alta fuerza de contacto entre la rueda y el suelo con función de compensación para suelos irregulares
Reducción de ausencias por enfermedad
Rápido retorno de la inversión gracias a menos bajas por enfermedad
Mecanismo de dirección optimizado
Como quinta rueda para mejorar la dirección en curvas y la conducción en línea recta en largas distancias
Larga vida útil
Con baterías estándar, aprox. 200 ciclos de arranque a carga máxima
Procesos acelerados
Arranque más rápido con cargas pesadas para acelerar los procesos operativos
Fiabilidad operativa certificada
Conformidad con la norma DIN EN ISO 13849
Construcción duradera
Protección completa contra salpicaduras de agua (IPX4)
Uso flexible
Gracias al motor de elevación, se puede activar según sea necesario. Sin contacto con el suelo en posición de espera