- Inicio
-
Industria
Ruedas Industriales y Aros
Nuestra serie
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento silencioso y resistente al desgaste. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda compacta es ideal para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo perfecta para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando robustez y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad estática es de 200 kg. Esta rueda es especialmente adecuada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm, la unidad completa alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando una rotación suave y duradera en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un rodamiento de rodillos inoxidable para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 800 kg. Es ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, proporcionando robustez y durabilidad para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, ofrece dimensiones compactas ideales para espacios reducidos. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con un sistema de fijación de agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia estructural excepcional y durabilidad en entornos de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta calidad con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas optimizadas para múltiples usos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de rodillos, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento silencioso y suave. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, esta rueda proporciona dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Es especialmente adecuada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un desplazamiento eficiente, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo industriales.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, con un diámetro de 200 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 205 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive ultimate es una unidad de accionamiento eléctrico diseñado para electromovilidad con ruedas de 125 mm de diámetro fabricadas en poliamida con neumático elástico sin marcas vulcanizado, montado sobre placa rectangular. Este sistema está especialmente desarrollado para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, carros de anestesia y medicación, fabricantes de automóviles OEM, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas y ecógrafos, tecnología de salas limpias, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.