Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento silencioso y resistente al desgaste. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda compacta es ideal para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo perfecta para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3478PVO100P62
EAN
4031582306712
Número de material S4
990027123
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Ancho total
85 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
75 kg
Capacidad de carga estática
150 kg
Altura total
128 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.43 kg
Nombre del producto
Alpha
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
9 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
60 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
77 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
77 mm
Longitud de la placa
103 mm
Anchura de la placa
85 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, negro
Ancho de Banda de rodadura
35 mm
Diámetro
100 mm
Anchura del cuerpo
35 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Cojinete liso
Color Aro
Negro grafito (RAL9011)
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
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha
3470PVO100P62

La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones incluyen una altura total de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, maquinaria, logística postal, equipos de transporte y bancos de trabajo.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha
3477PVO100P62

La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 75 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 150 kg. Es ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha
3470PVO100P62

La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones incluyen una altura total de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, maquinaria, logística postal, equipos de transporte y bancos de trabajo.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha
3477PVO100P62

La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 75 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 150 kg. Es ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg