Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento silencioso y suave. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, esta rueda proporciona dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Es especialmente adecuada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2478PJO100P50
EAN
4031582030303
Número de material S4
990006690
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Ancho total
60 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Altura total
135 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.48 kg
Nombre del producto
Agila
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
8.5 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
51.5 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
46.5 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
61.5 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
56 mm
Longitud de la placa
77 mm
Anchura de la placa
67 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Diámetro del domo
60 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
100 mm
Anchura del cuerpo
32 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
Color Aro
Gris plateado (RAL7001)
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
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
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
Agila
2470PJO100P50

La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila
2477PJO100P50

La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Agila
2471PJO100P50

La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Agila
2470PJO100P50

La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila
2477PJO100P50

La rueda giratoria con freno total Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Agila
2471PJO100P50

La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg