Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El Integral assist es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada específicamente para aplicaciones de electromovilidad. Cuenta con un cuerpo de rueda fabricado en acero hierro y una banda de rodadura de poliuretano fundido con un diámetro de 150 mm, proporcionando durabilidad y tracción óptima. Su sistema de fijación tipo espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta facilita la instalación en equipos médicos como carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de hospital, carros de diálisis y medicación, camillas, ecógrafos y ventiladores.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 180°
EAN
4031582550412
Número de material S4
900000051
Actuador de la unidad de accionamiento
Velocidad nominal
5 KILOMETER_PER_HOUR
Unidad de Accionamiento Motor de Desplazamiento
Indicaciones de viaje
Adelante y atrás
Velocidad nominal
5 KILOMETER_PER_HOUR
Salida nominal
92
Tensión nominal
25
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Ancho total
110.5 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidad de carga estática
450 kg
Altura total
183 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
5.01 kg
Temperatura ambiente permitida
Temperatura de funcionamiento de 5 °C a 40 °C, humedad del aire del 20 % al 80 %
Nombre del producto
Integral assist
Tipo de protección
IPX6 (sólo para componentes electrónicos instalados)
Estándar
EN12531 - Ruedas de la cama del hospital
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta
Housing
Color
Gris y blanco (RAL9002)
Forma de Horquilla Forma
Accionamiento
Material
Eléctrico
Rodamiento giratorio
Rodamiento de bolas de precisión
Diámetro del domo
110.5 mm
Interferencia de giro
230 mm
Desplazamiento
40 mm
Radio de giro
115 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material del cuerpo
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
150 mm
Protectores de hilo
Protector de roscas integrado
Color Banda de rodadura
Gris pizarra (RAL7015)
Cojinete
Cubo Motor

Premio al Diseño Red Dot

Premio al Diseño Red Dot
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
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante una palanca central
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Reducción de ausencias por enfermedad
Rápido retorno de la inversión gracias a menos bajas por enfermedad