- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
- Muebles y diseño
-
Muebles multimedia
Ruedas y Aros para Mobiliario Multimedia
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 101 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con placa cuadrada como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento de rotación suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta calidad con banda de rodadura de poliuretano inyectado, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y tracción óptima, mientras que el rodamiento de bolas de precisión asegura un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 75 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 80 kg a velocidades de hasta 3 km/h y carga estática de 160 kg. Ideal para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora una placa cuadrada como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, y tiene un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 75 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio para garantizar un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 75 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e integra un vástago giratorio espiga como rodamiento de giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 82 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad controlada y funcionalidad de frenado en entornos profesionales y domésticos.
Rueda giratoria Rueda 55 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con agujero ciego para conexión B10 que proporciona una solución de movilidad versátil para diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, complementado por un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento duradero. Con un diámetro de rueda de 55 mm y una altura total de 57 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Especialmente diseñada para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, combina funcionalidad técnica con versatilidad de aplicación.
Rueda giratoria Rueda 55 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y un diámetro de 55 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 57 mm, optimizando el espacio de instalación. La capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg. Esta rueda es ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 55 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 55 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 57 mm, optimizando el espacio disponible. La capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg, siendo ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 55 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 55 mm y una altura total de 57 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad eficiente y control de frenado cuando sea necesario.
Rueda giratoria con Freno de rueda 55 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 55 mm y una altura total de 57 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad y estabilidad óptimas.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 76 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 76 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 55 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 55 mm y una altura total de 57 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, combina funcionalidad y durabilidad en un diseño compacto.
Rueda giratoria Rueda 35 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con agujero ciego para conexión B10 que proporciona una solución de movilidad compacta y versátil. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 35 mm y una altura total de 33 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para aplicaciones de espacio reducido. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Especialmente diseñada para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad eficiente en entornos residenciales y comerciales.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria Rueda Mono está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre cojinete liso para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 80 mm y una altura total de 104 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg. Es ideal para aplicaciones en mesillas de noche, muebles multimedia, residencias y hogares de ancianos, así como carros de enfermería.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 100 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros médicos y equipos especializados.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa fabricada en polipropileno incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 75,5 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para aplicaciones que requieren maniobrabilidad. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg, proporcionando una excelente relación entre resistencia y movilidad para equipos médicos, mobiliario de oficina y aplicaciones industriales ligeras.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 75,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 70 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros de medicación, equipos médicos y sistemas de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre un cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 75 mm y la altura total del conjunto alcanza 75,5 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, mesillas de noche, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas y rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, muebles diversos, hospitales, muebles multimedia, carros de medicación, residencias de ancianos, carros de enfermería, sillas y muebles de oficina, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con cojinete liso y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 75,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 90 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 180 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, mesillas de noche, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas y rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, mobiliario hospitalario y de oficina, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Linea light incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso y un diámetro de 65 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 68 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, mesillas de noche, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas y rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, mobiliario general y de oficina, equipos hospitalarios, carros de medicación y enfermería, y sistemas de limpieza profesional.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros médicos y equipos especializados.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, y utiliza un cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 65 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 68 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, mesillas de noche, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, muebles hospitalarios y de oficina, carros de medicación y enfermería, sillas de oficina, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, proporcionando durabilidad y rendimiento óptimo, mientras que el cojinete liso con separador tubo separador asegura un funcionamiento silencioso y de larga duración. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 100 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros médicos y equipos especializados.