Supratech
50 - 160 kg

Ruedas de goma termoplástica

Basetech
35 - 200 kg

Ruedas de polipropileno

Puretech
40 - 300 Kg

Ruedas de goma

Elastech
80 - 800 kg

Ruedas de goma elástica

Duratech
55 - 7500 kg

Ruedas de poliamida

Maxtech
40 - 500 kg

Ruedas de poliuretano inyectado

Novatech
100 - 10.000 kg

Ruedas de poliuretano fundido

Ultratech
500 - 10.000 kg

Ruedas de poliuretano fundido para un alto rendimiento

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro