-
80 mm
-
70 kg
-
108 mm
Lenkrollen 80 mm
Alpha, 3470PVR080P30-13
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager
-
80 mm
-
150 kg
-
108 mm
Lenkrollen mit Totalfeststeller 80 mm
Alpha, 3477PVR080P30-13
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager
-
100 mm
-
75 kg
-
128 mm
Lenkrollen 100 mm
Alpha, 3470PVR100P30-13
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager
-
160 mm
-
135 kg
-
195 mm
Lenkrollen 160 mm
Alpha, 3470PVR160P30-13
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager
-
200 mm
-
200 kg
-
235 mm
Lenkrollen 200 mm
Alpha, 3470UER200P30-13
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, Rollenlager
-
100 mm
-
150 kg
-
128 mm
Lenkrollen mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha, 3477UER100P30-13
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, Rollenlager
-
125 mm
-
160 kg
-
155 mm
Lenkrollen mit Totalfeststeller 125 mm
Alpha, 3477UER125P30-13
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, Rollenlager
-
125 mm
-
300 kg
-
161 mm
Lenkrollen 125 mm
Alpha, 3470ITP125P63
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager
-
125 mm
-
300 kg
-
164 mm
Lenkrollen 125 mm
Zeta, 4680IEP125P63
Lenkrolle, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Staubschutz mit integriertem Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager
-
125 mm
-
500 kg
-
164 mm
Lenkrollen mit Totalfeststeller 125 mm
Zeta, 4687ITP125P63 Flat
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Staubschutz mit integriertem Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager