- Home
-
Branchen & Lösungen
Industrierollen und Räder
Unsere Serien
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit wartungsfreien Gleitlagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese vielseitige Transportrolle eignet sich optimal für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Bockrolle 100 mm
Die Agila Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist, und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 128 mm bietet diese Rolle optimale Proportionen für vielseitige Einsätze. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Bereichen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Containerbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment sowie Werkzeugschränke und Werkbänke.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischem Gummi als Lauffläche und ist mit einem Gleitlager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Antriebseinheit 125 mm
Die E-Drive ultimate Antriebseinheit mit elektrischem Gehäuse ist eine hochmoderne Lösung für die Elektromobilität, ausgestattet mit einem 125 mm Durchmesser Rad aus Polyamid-Grundkörper und spurlosem, vulkanisiertem Elastikreifen. Die rechteckige Plattenbefestigung ermöglicht vielseitige Montage für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Medizintechnik wie Anästhesie- und Pflegewagen, Automobil-OEM, bildgebende Verfahren, Reinraumtechnik, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Puretech Rad aus Polypropylen verfügt über eine Vollgummi, spurlose Lauffläche mit 35 mm Breite und einem Durchmesser von 100 mm. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm mit einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während der Achslochdurchmesser 12,1 mm beträgt und das Rad mit einem Gleitlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 250 kg. Typische Anwendungsbereiche sind Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm bei einem Achsbohrungsdurchmesser von 12 mm, und das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Dieses Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während der Achslochdurchmesser 20,1 mm beträgt. Das mit Präzisionskugellagern ausgestattete Rad erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 800 kg bei 4 km/h und eine statische Belastbarkeit von 1600 kg. Anwendungsgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Reinraumtechnik, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Lauffläche aus Vollgummi, spurlos mit einer Breite von 37 mm und einem Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 15 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Elastech Rad aus Aluminium verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 50 mm und einem Durchmesser von 160 mm. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei 4 km/h bzw. 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der 50 mm breite Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert auf einen Aluminiumkörper aufgebracht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 300 kg bei 4 km/h bzw. 240 kg bei 6 km/h erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über einen schwarzen, vulkanisierten Elastikreifen mit einer Laufflächenbreite von 40 mm und einem Polyamid-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 15 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 40 mm auf einem Polyamid-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm mit einem Achslochbohrung von 15 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8,3 mm. Der 34 mm breite Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert auf einen Polyamid-Radkörper aufgebracht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 320 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 100 mm verfügt über eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 90 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 35 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 2160 kg bei 4 km/h bzw. 1800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 4320 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.