Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Zeta stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm weist einen Radkörper aus schwerem Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ist und ein wartungsarmes Gleitlager zum Einsatz kommt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Артикулен номер
8671TOO160P63
EAN
4031582313581
Номер на материал S4
990830135
Основни атрибути
Тип
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
3.12 kg
Име на продукта
Zeta stainless
Стандартен
EN12533 - Schwerlastrollen
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Mittelgroße rechteckige Platte
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
74 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
74 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Stahl, Rostfrei
Форма Вилица
Bauchig, verstärkt
Материал на корпуса
Rostfreier Stahl, schwer
Въртящ се лагер
Kugelbahn, zweireihig
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
270 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
135 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Polyamid, schwer
Материал на реазбата
Identisch mit Radkörper
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Ohne Fadenschutz
Oc
Verschraubt
Лагер
Gleitlager
Цвят на Колело
Natürliches Weiß
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Dauerhaft waschbar
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Stahl.
Wartungsarme Materialien
Alle Metallkomponenten aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl gefertigt.
Gehärteter Schwenkkopf
Verstärkte und wärmebehandelte Kugelabdeckungen.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Die Zeta stainless Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm weist einen Radkörper aus schwerem Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem Gleitlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit hohen Belastungsanforderungen.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Zeta stainless
8677TOO160P63

Die Zeta stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm ist aus schwerem Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem wartungsarmen Gleitlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beziehungsweise 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit hohen Lasten.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianten
Bockrolle 160 mm
Bockrolle 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

Die Zeta stainless ist eine Bockrolle, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich durch ihre robuste Konstruktion auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung, was eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 160 mm auf und ist aus Polyamid in schwerer Qualität gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Lagerung erfolgt durch Gleitlager, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion ermöglichen. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 200 mm. Hinsichtlich der Tragfähigkeit bietet die Zeta stainless eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit ist abhängig von der Betriebsgeschwindigkeit und beträgt 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h, wodurch eine flexible Einsatzbarkeit in verschiedenen Anwendungsszenarien ermöglicht wird.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg